Laadpaal-outlet met beschermkap, voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), compatibel met Type 2 pluggen. Voor installatie in laadstations voor de elektromobiliteit (EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET
-
Laadpaal-outlet
1268355
CHARX connect modular, Type 2, Laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Basic, Set, zonder afzonderlijke aders, vergrendelingsactuator: 12 V, 4-polig, Rechthoekig, Achterwandmontage, M5-schroefdraad, behuizing: zwart, Met hoekig beschermdeksel, Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting), voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV), PHOENIX CONTACT-logo, IEC 62196-2
Productdetails
Producttype | Laadpaal-outlet |
Productfamilie | CHARX connect modular |
toepassing | voor het met wisselstroom (AC) laden van elektrische voertuigen (EV) |
compatibel met plugs | |
bouwvorm | Rechthoekig |
Rechthoekig | |
rond | |
uitvoering | Met hoekig beschermdeksel |
Met led (gemeenschappelijke kathodeaansluiting) | |
compatibiliteit | De dekselvariant Basic in hoekige vorm in deze set is niet compatibel met de shutter. Kies hiervoor een set met dekselvariant Premium en/of in ronde vorm. |
Laadstandaard | Type 2 |
Laadmodus | mode 3, case B |
Aangebracht logo | PHOENIX CONTACT-logo |
klantspecifieke uitvoeringen | Op aanvraag |
Ledfunctie | |
toepassing | Voor weergave van de laadstatus |
positie | In het frame van het beschermdeksel |
aansluituitvoering | gemeenschappelijke kathode |
Laadvermogen en -stroom (AC-laden (3 fasen)) | |
Type laadstroom | AC 3-fase |
Laadstroom | max. 32 A AC (3-fase) |
Laadvermogen | max. 26,6 kW (3-fase) |
Laadcapaciteitsklasse | max. 22 kW (32 A, 3-fasig) |
Nominale spanning | 480 V |
Pinbezetting (Leistungskontakte) | |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Aansluiting via vlaksteker, scheidbaar en opnieuw aansluitbaar |
Aantal | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Nominale spanning | 480 V AC |
Nominale stroom | max. 32 A (De laadpaal-outlet is ontworpen voor zowel eenfasig als driefasig laden met laadstromen tot 32 A.) |
Pinbezetting (Signalkontakte) | |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Aansluiting via vlaksteker, scheidbaar en opnieuw aansluitbaar |
type signaaloverdracht | Pulsbreedtemodulatie |
Aantal | 2 (CP, PP) |
Nominale spanning | 30 V AC |
Nominale stroom | 2 A |
Vergrendelingsactuator | |
Vergrendelingsactuator | 12 V, 4-polig |
Positie midden boven | |
mogelijk voedingsspanningsbereik motor | 9 V ... 16 V |
maximale spanning voor detectie van de vergrendeling | 30 V |
specifieke motorstroom bij vergrendeling | 0,2 A |
Retourstroom van de motor | max. 1 A |
max. aansluitduur met sperstroom | 1000 ms |
aanbevolen aanpassingstijd | 600 ms |
pauzetijd na een in- of uitschakeling | 3 s |
Gebruikslevensduur steekcycli | > 10000 belastingscycli |
vergrendelingsherkenning | aanwezig |
mechanische noodontgrendeling | aanwezig |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
kabellengte | 0,5 m |
kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
Boormaten | |
Breedte | 60 mm |
Hoogte | 60 mm |
Laadpaal-outlet | |
Breedte | 75 mm |
Hoogte | 91,71 mm |
diepte | 87,95 mm (met aan de achterzijde aangebrachte afdekkap voor trekontlasting en aanrakingsbeveiliging, bij levering inbegrepen en reeds gemonteerd) |
73,35 mm (zonder aan de achterzijde aangebrachte afdekkap voor trekontlasting en aanrakingsbeveiliging, gereedschap voor het verwijderen, zie toebehoren) | |
Beschermdeksel | |
Breedte | 84,9 mm |
Hoogte | 93,7 mm |
diepte | 30,5 mm |
Afdekkap | |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 57 mm |
diepte | 24 mm |
Maatschets |
|
Max. wanddikte | max. 50,00 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug) |
max. 29,00 mm (Achterwandmontage, normatieve maximale specificaties voor plug bij gebruik van het beschermdeksel 1164297) |
Kleur (Behuizing) | zwart (9005) |
Kleur (Beschermdeksel) | zwart (9005) |
materiaal (behuizing) | Kunststof |
materiaal (Beschermdeksel) | Kunststof |
materiaal (contactoppervlak) | Zilver |
kabeltype | zonder afzonderlijke aders |
Afzonderlijke aders AC en communicatie apart verkrijgbaar, zie toebehoren | |
Afzonderlijke aders vergrendelingsactor | |
kabellengte | 0,5 m |
kabelopbouw | 4 x 0,5 mm² |
afzonderlijke ader, materiaal | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
kabelbuitendiameter | 1,60 mm ±0,20 mm |
kabelweerstand | ≤ 37,1 Ω/m |
Type dekselbeweging | Automatisch sluitend |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 10000 |
Steekkracht | < 100 N |
Trekkracht | < 100 N |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse (Laadpaal-outlet) | IP44 (gemonteerd) |
beschermklasse (Beschermdeksel) | IP54 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -30 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | 5000 m (boven zeeniveau) |
Normen | |
normen / bepalingen | IEC 62196-2 |
montagetechniek Laadpaal-outlet | Achterwandmontage (Frontkanteling van 0° tot 90° mogelijk) |
montagetechniek Beschermdeksel | Achterwandmontage |
Diameter montageboring | 7,00 mm (ø) |
bevestigingsschroeven | M5-schroefdraad |
Bij de levering inbegrepen schroeven | geen |
Artikelnummer | 1268355 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | XWBADC |
Productcode | XWBFLD |
GTIN | 4063151419080 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 579 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 528 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Toelatings-ID: 40053862EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 6d58ee40-d5b9-455a-b149-6e68aa1cba24 |
Compatibele producten
-
EV-LABEL-C-SO - Sticker 1315521
-
EV-T2SOC-B - Beschermdeksel 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabelset voor laadpaal-outlet 1164365
-
EV-T2M3SO-CAP - Afdekkap 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Demontagegereedschap 1286836
-
CHARX SEC-1000 - AC-laadregeling 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC-laadregeling 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC-laadregeling 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC-laadregeling 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC-laadregeling 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - AC-laadregeling 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Overspanningsbeveiliging Type 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Overspanningsbeveiliging Type 2 1180145
Uw voordelen
Intuïtieve en snelle registratie van de laadstatus door het led-kleurendisplay
Veilig voor oververhitting dankzij de exacte temperatuurmeting
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Op aanvraag met uw logo - voor een consistente branding van uw laadpaal
Water- en vuildicht dankzij de volledig omspoten contacten
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar