WMTB HF-D (30X10)R BU
-
Detecteerbare kabelmarker
1255591
Detecteerbare kabelmarker, rol, blauw, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, montagetechniek: Montage met kabelbinders, kabeldiameter: ≥ 6 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 1000, hoogte tekstveld: 10 mm, breedte tekstveld: 30 mm
Productdetails
Algemeen | Op basis van de verschillende detectie-eigenschappen van metaaldetectoren, moet de geschiktheid in de werkelijke toepassing door de installateur/eindgebruiker gecontroleerd worden |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | De samenstelling van de WMTB HF-D (…x…)R BU komt overeen met de Code of Federal Regulations, Food and Drugs (FDA), 21 CFR CH 1. Zo kunnen de typeplaatjes WMTB HF-D conform het voorbeeldmateriaal betrouwbaar voor de codering van machines voor de verwerking van levensmiddelen worden gebruikt. Direct contact van de producten met de levensmiddelen is niet gepland. |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | De typeplaatjes WMTB-HF-D (…x…)R BU kunnen volgens de verordening (EU) nr. 10/2011 betrouwbaar voor de codering van machines voor de verwerking van levensmiddelen worden gebruikt. |
Producttype | Adercodering |
toepassingsbereik | Levensmiddelen- en drankenindustrie |
Producteigenschap | detecteerbaar |
codering | |
Aantal afzonderlijke schildjes | 1000 |
Aantal afzonderlijke schildjes per regel | 3 |
Identificatietechnologie | Thermische overdracht voor rollen |
Breedte | 30,9 mm |
Hoogte | 20,2 mm |
diepte | 0,6 mm |
RoHS-conform | ja |
Kleur | blauw (RAL 5015) |
materiaal | TPU |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
toevoegingen | halogeenvrij |
kabelbuitendiameter | ≥ 6,00 mm |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
resultaat | Test doorstaan |
controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
resultaat | Test doorstaan |
testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (overeenkomstig) |
eis | ≥ 5 N |
resultaat | Test doorstaan |
Plakband test | |
testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2013 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
UV-bestendigheid | |
testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Procedure | Kunstmatige bestraling met xenonbooglamp |
Temperatuurlagers | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-2:2008-05 (overeenkomstig) |
resultaat | Test doorstaan |
Procedure | Test Bb |
Duur | 96 h |
testtemperatuur | 105 °C |
temperatuurbestendigheid | |
testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
testduur | 240 h |
Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
wisbestendigheid van de opschriften | |
testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
testduur | 168 h |
Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
IRM 901 | Test doorstaan |
IRM 902 | Test doorstaan |
IRM 903 | Test doorstaan |
Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
testspecificatie | DIN 50018:2013-05 |
resultaat | Test doorstaan |
klimaattrede | AHT 1,0 S |
cycli | 2 |
zoutneveltest | |
testspecificatie | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
resultaat | Test doorstaan |
testduur | 96 h |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 105 °C |
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
montagetechniek | Montage met kabelbinders |
Artikelnummer | 1255591 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BG2311 |
Productcode | BG2311 |
GTIN | 4063151363307 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 890,4 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
Douanetariefnummer | 39204910 |
Land van herkomst | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
THERMOMARK E.300 - Thermische printer 1285306
-
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Thermische printer 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer 1472379
-
TM-RIBBON 105 BK 106 - Druklint 1255597
-
WT-ID HF 2,5X98 BU - Kabelbinder 3240794
-
WT-ID HF 3,5X140 BU - Kabelbinder 3240795
-
WT-ID HF 3,5X200 BU - Kabelbinder 3240796
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kabelbinder 3240797
-
WT-ID HF 4,5X290 BU - Kabelbinder 3240798
-
WT-ID HF 7,5X365 BU - Kabelbinder 3240800
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Thermische printer 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Thermische printer 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Thermische printer 5146477
Uw voordelen
Detecteerbare kabelmarkeerder WMTB HF-D ... voor de codering van diverse kabels en aders in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw ten behoeve van de levensmiddelenindustrie
De halogeenvrije ader- en kabelmarkers zijn inductief detecteerbaar
In combinatie met het druklint TM-RIBBON 105 BK 106 is de bedrukking in hoge mate bestand tegen oplosmiddelen, agressieve reinigingsmiddelen, aceton en ethanol
Het zeer flexibele materiaal past zich aan de ader en kabel aan
Het materiaal werd door ISEGA getest en vrijgegeven voor toepassing in de levensmiddelenindustrie
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar