EML-LPR-D (85,6X54)R YE
-
Etiket
1255580
Etiket, detecteerbaar, rol, geel, ongemarkeerd, codeerbaar met: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, montagetechniek: plakken, Aantal afzonderlijke schildjes : 600
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Detecteerbare en zelfklevende etiketten met beschermingslaminaat EML-LPR-D ... voor de codering van diverse bedrijfsmiddelen in de besturings-, installatie- en schakelkastbouw ten behoeve van de levensmiddelenindustrie.
Door de geïntegreerde metalen folie is het etiket detecteerbaar en kan door een detectieapparaat herkend worden
De EML-LPR-D-etiketten beschikken over een beschermingslaminaat dat na het opplakken van het etiket over het volledige drukoppervlak wordt gekleefd. De drukinformatie wordt tegen externe invloeden, zoals dagelijks reinigen van de installaties met agressieve reinigingsmiddelen beschermd
Dankzij de bijzonder hoge kleefkracht is het mogelijk om het etiket aan te brengen op ruwe, laagenergetische oppervlakken of oppervlakken met structuur
In combinatie met het druklint THERMOMARK-RIBBON 110 ontstaat er een goed printbeeld
Het materiaal werd door ISEGA getest en vrijgegeven voor toepassing in de levensmiddelenindustrie