TRIO3-PS/1AC/24DC/10/4C/IOL - Voeding
1252696

Primair geschakelde voeding, TRIO POWER, Push-in-aansluiting, 4-kanaals elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar, IO-Link, Railmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 10 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeden en beveiligen in één apparaat door de geïntegreerde, meerkanaals apparaatbeveiliging
Lage installatiekosten door 70% minder bekabelings- en montagekosten
Eenvoudige inbedrijfstelling door intuïtieve, handmatige bediening of parametrisering via IO-Link
Hoge beschikbaarheid door geprioriteerd belastingsmanagement met intelligente zelfbewaking
Ruimtebesparend door kleine bouwbreedte en directe rijgbaarheid