FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails
1250833

Lichtgeleiderkabel-pigtailset met 12 pigtails, bouwvorm: LC, beschermklasse: IP20, kabellengte: 2,5 m, aantal polen: 12, 1 Gbit/s, OM1, aansluitmethode: LC, kabelaansluiting: recht, kleur: beige

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

optimale dempingswaarden door UPC-aarding
tijdsbesparing en geminimaliseerd breekgevaar dankzij gemakkelijke plaatsing
Eenvoudige toewijzing dankzij 12 verschillende kleuren
Toekomstbestendig dankzij conformiteit met RoHS 2
Brandbeschermingsklasse UL 94-V0