De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

BPC 9102S - Veiligheidsbesturing
1246285

Veiligheidsbesturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standaard).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geïntegreerde PROFINET-controller en -device
Ondersteuning van PROFIsafe Profile V2.6.1
Veiligheid: de hoogste machineveiligheid dankzij diverse processoren en ondersteuning van maximaal 300 PROFIsafe-deelnemers
PLCnext Technology voor geprefereerde programmeertalen en programmeeromgevingen, Open Source Software, apps, PROFICLOUD en binnenkort ook PLCnext Store met realtime-uitvoering
Prestatie: door gebruik van een Intel® Core™ i7 Octacore-processor en twee krachtige processoren met ARM-architectuur worden de beste prestaties die er in de markt te vinden zijn mogelijk gemaakt.
3 onafhankelijke Ethernet-interfaces
Optioneel aan te sluiten ventilatormodule maakt het betrouwbare bedrijf mogelijk; ook onder uitdagende omgevingsomstandigheden.