CRIMPFOX-C DMCC 5/DIE - Crimpstempel
1235257

crimpstempel, voor afgeschermde connectoren van de DMCC 0.5-serie met aangesloten datakabel
voor verschillende doorsneden vanaf 5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Crimpstempels kunnen worden gecombineerd voor verschillende doorsneden van 5 mm … 7 mm