De draadloze routers TC ROUTER 4000... zijn de opvolgers van: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 und TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 en TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) De routers bieden, naast de beproefde mobiele telefonieverbinding 4G-LTE, afhankelijk van de variant een geïntegreerde WLAN-interface of een seriële RS-232/485-interface. De internetverbinding kan opgebouwd worden via de draadloze interface, een kabelgebonden WAN-poort of een bestaand WLAN-netwerk.
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
Router
1234354
Industriële 4G-LTE-router, EU-apparaat, fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), WLAN-access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbit/s, 2,4 GHz + 5 GHz, 2 poorten-switch, Firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Producttype | Draadloze router |
toepassing | Ethernet |
RS-232 | |
RS-485 | |
MTTF | 384 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 25 °C, arbeidscyclus 21% ) |
180 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 34,25% ) | |
64 jaren (SN 29500-standaard, temperatuur 40 °C, arbeidscyclus 100% ) |
galvanische scheiding | VCC // LTE // Ethernet // PE |
Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 4,32 W |
netsoort | Draadloze telecomnetwerken |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 10 V DC ... 30 V DC (Via steekbare Push-in-klem) |
stroomopname typ. | < 180 mA (24 V DC) |
< 500 mA (10 V DC) | |
≤ 3 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) | |
stroomopname maximaal | 1,5 A |
Functie | |
management | Web based management |
SNMPv1/v2/v3 | |
SSHv2 | |
Telnet | |
TOM (TC ROUTER Online Manager, managementsoftware van Phoenix Contact) | |
Datageheugen | Micro-SDHC-kaart |
Digitaal | |
beschrijving van de ingang | Digitale ingang |
Aantal ingangen | 2 |
ingangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC |
schakelniveau "0"-signaal | < 8 V DC |
schakelniveau "1"-signaal | 10 V DC ... 30 V DC |
Signaal | |
benaming uitgang | Digitale uitgang |
Aantal uitgangen | 1 |
uitgangssignaal spanning | 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning) |
uitgangssignaal stroom | ≤ 50 mA (niet kortsluitvast) |
Voeding | |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Eendraads/aansluitpunt stijf | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Eendraads/aansluitpunt flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede soepel [AWG] | 26 ... 16 |
Striplengte | 9,00 mm |
Webserver | ja |
Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
Aantal kanalen | 2 |
overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
ondersteunde protocollen | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
hulpprotocollen | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
Data: RS-232-interface conform EIA-232 | |
seriële overdrachtssnelheid | ≤ 1000 kbit/s |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
overdrachtslengte | 15 m |
Data: RS-485-interface conform EIA-485 | |
seriële overdrachtssnelheid | ≤ 1000 kbit/s |
Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
afsluitweerstand | 120 Ω (instelbaar via software) |
Draadloos | |
beschrijving van de interface | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
frequentiebereik | 800 MHz (LTE B20) |
850 MHz (LTE B5) | |
900 MHz (LTE B8) | |
1800 MHz (LTE B3) | |
2100 MHz (LTE B1) | |
2600 MHz (LTE B7) | |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
transmissiesnelheid | ≤ 150 Mbit/s (LTE, DL) |
≤ 50 Mbit/s (LTE, UL) | |
Aantal | 2 |
Aansluitmethode | SMA (female) |
Antenne | 50 Ω impedantie SMA-antennebus |
SIM-interface | Micro-SIM (3FF) |
eSIM (verschillende profielen) | |
GPRS | class 12, class B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 12 |
UMTS | HSPA 3GPP R8 |
LTE | CAT4 |
landondersteuning | Europa |
Draadloos | |
beschrijving van de interface | WLAN conform IEEE 802.11 a/b/g/n |
aansluitbare draadloze modulen | 10 |
Bedrijfstoestand | Access point (maximaal 10 clients) |
Client | |
Dual-modus | |
Mesh | |
frequentie | 5 GHz |
2,4 GHz | |
transmissiesnelheid | 11 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /b) |
54 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /g) | |
144 Mbit/s (2,4 GHz, 20 MHz, /n) | |
54 Mbit/s (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
150 Mbit/s (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
Aantal | 2 |
Aansluitmethode | RSMA (female) |
veiligheid | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
Maatschets |
|
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 130 mm |
diepte | 130 mm |
Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
materiaal (Behuizing) | Polycarbonaat |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 5000 m (Beperking, zie de fabrikantverklaring voor gebruik op hoogte) |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
Draadloze toelating Europa | |
Opmerking | RED 2014/53/EU |
Draadloze toelating USA, FCC | |
Certificaat | Z64-WL18DBMOD |
Opmerking | FCC-richtlijn, Deel 15 |
elektromagnetische compatibiliteit | Conform RED-richtlijn 2014/53/EU |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | ± 6 kV (Testniveau 3) |
luchtontlading | ± 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 3 GHz (Testniveau 3) |
veldsterkte | 10 V/m |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | ± 2 kV (Testniveau 3) |
signaal | ± 2 kV (Ethernet) |
Opmerking | criterium B |
stootstroombelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
stootstroombelasting (surge) | |
Ingang | ± 0,5 kV (symmetrisch) |
± 1 kV (asymmetrisch) | |
signaal | ± 1 kV (Datakabel, asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-4 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 1234354 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DNC422 |
Productcode | DNC422 |
GTIN | 4063151338534 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 353 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 346 g |
Douanetariefnummer | 85176200 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170502 |
ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - Printconnectoren 1713311
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-03 - Antenne 1565400
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Coaxiale kabel 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Antennekabel 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Antennekabel 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Antennekabel 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Antennekabel 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Antennekabel 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Antennekabel 2702140
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Coaxiale kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspanningsbeveiligingsmodule 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Weersbestendige tape 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montageplaat 1456055
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Programma-/configuratiegeheugen 1129482
Uw voordelen
Industriële, draadloze 4G-router (LTE)
Fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE)
Virtuele vaste verbinding voor het verbinden van netwerken via het mobiele netwerk
IPsec en OpenVPN
Configuratie via web based management of microSD-kaart
Twee lokale Ethernet-aansluitingen
Schakelbare energiebesparingsmode
Geïntegreerd logboek
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Geïntegreerd WLAN-access point
Micro-SIM en eSIM voor maximale beschikbaarheid van het netwerk
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar