TC ROUTER 4002T-4G EU - Router
1234352

Industriële 4G-LTE-router, EU-apparaat, fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), 2-poorten switch, firewall, NAT, IPsec- en OpenVPN-ondersteuning, 4 DI, 2 DO

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Industriële, draadloze 4G-router (LTE)
Fallback naar 3G (UMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE)
Virtuele vaste verbinding voor het verbinden van netwerken via het mobiele netwerk
IPsec en OpenVPN
Configuratie via web based management of microSD-kaart
Twee lokale Ethernet-aansluitingen
Schakelbare energiebesparingsmode
Geïntegreerd logboek
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Micro-SIM en eSIM voor maximale beschikbaarheid van het netwerk
Vier digitale ingangen
Twee digitale uitgangen