Met het snijmes worden markeringsmaterialen in het eindeloosformaat op de gewenste lengte gesneden, waardoor losse markeringen ontstaan. Alle etiket- en crimpslangvarianten in het eindeloosformaat kunnen worden verwerkt. Het snijmes THERMOMARK E.CUTTER kan met alle rollenprinters van de THERMOMARK E SERIES alsook met de THERMOMARK ROLLMASTER 300/600 worden gebruikt.
Alle compatibele coderingssystemen zijn te vinden onder “Technische gegevens”.
THERMOMARK E.CUTTER
-
Snijapparaat
1234241
Snijmes voor markeringsmaterialen in het eindeloosformaat om individuele lengtes te realiseren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Maximale flexibiliteit: realisatie van individuele markeringen uit eindeloos materiaal
Variabele lengtes mogelijk tussen 10 mm/0,39" ... 2000 mm/78,74"
Eenvoudige en snelle montage van het snijmes op de printer
Het mes kan worden weggedraaid om het materiaal eenvoudig te verwisselen