NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC
-
Patchkabels
1227591
Patchkabels, RJ45/IP20 recht op RJ45/IP20 recht, kabellengte: 15 m, aantal polen: 8, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, grijs
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT6A |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
nominale spanning (III/2) | 72 V |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT6A |
Vermogensoverdracht | PoE++ |
Breedte | 11,6 mm |
Hoogte | 14,8 mm |
lengte | 40 mm |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
steekcycli | ≥ 750 |
Steekkracht | 30 N (per meldcontact) |
Trekkracht | 50 N (per meldcontact) |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | Messing |
materiaal Contactoppervlak | Au |
materiaal Contactblok | PC |
Kleur (Behuizing) | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT6A (IEC 11801:2002), 10 Gbit/s |
steekcycli | ≥ 750 |
Steekkracht | 30 N (per meldcontact) |
Trekkracht | 50 N (per meldcontact) |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | Messing |
materiaal Contactoppervlak | Au |
materiaal Contactblok | PC |
Kleur (Behuizing) | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
kabellengte | 15,00 m |
Ethernet, type B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] | |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet, type B, 8-polig, CAT6A, LSZH [BC6A] |
Aderopbouw | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm |
kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | LSZH |
buitenmantel, kleur | grijs |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, aantal | 8 |
afzonderlijke ader, doorsnede [AWG] | 26 |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 5000 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 148,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω |
Testspanning ader/ader | 1000 V DC |
707 V AC | |
Testspanning ader/ader-afscherming | 1500,00 V DC |
1010,00 V AC | |
minimale buigradius, vast gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 52 mm |
Overspraakdemping (NEXT) | 75 dB (bij 1 MHz) |
66,3 dB (bij 4 MHz) | |
60,3 dB (bij 10 MHz) | |
57,2 dB (bij 16 MHz) | |
55,8 dB (bij 20 MHz) | |
52,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
48,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
45,3 dB (bij 100 MHz) | |
40,8 dB (bij 200 MHz) | |
38,1 dB (bij 300 MHz) | |
36,3 dB (bij 400 MHz) | |
34,8 dB (bij 500 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 72,3 dB (bij 1 MHz) |
63,3 dB (bij 4 MHz) | |
58,8 dB (bij 8 MHz) | |
57,3 dB (bij 10 MHz) | |
54,2 dB (bij 16 MHz) | |
52,8 dB (bij 20 MHz) | |
51,3 dB (bij 25 MHz) | |
49,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
45,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
42,3 dB (bij 100 MHz) | |
37,8 dB (bij 200 MHz) | |
35,1 dB (bij 300 MHz) | |
33,3 dB (bij 400 MHz) | |
31,8 dB (bij 500 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 1 MHz) |
23 dB (bij 4 MHz) | |
24,5 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
24,2 dB (bij 25 MHz) | |
23,3 dB (bij 31,25 MHz) | |
20,7 dB (bij 62,5 MHz) | |
19 dB (bij 100 MHz) | |
16,4 dB (bij 200 MHz) | |
15,6 dB (bij 300 MHz) | |
15,6 dB (bij 400 MHz) | |
15,6 dB (bij 500 MHz) | |
schermdemping | 3,1 dB (bij 1 MHz) |
5,7 dB (bij 4 MHz) | |
8,9 dB (bij 10 MHz) | |
11,2 dB (bij 16 MHz) | |
12,6 dB (bij 20 MHz) | |
15,8 dB (bij 31,25 MHz) | |
22,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
28,7 dB (bij 100 MHz) | |
41,4 dB (bij 200 MHz) | |
51,4 dB (bij 300 MHz) | |
60,1 dB (bij 400 MHz) | |
67,9 dB (bij 500 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1/2 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 0 °C ... 40 °C |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
Artikelnummer | 1227591 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABH |
Productcode | ABNABH |
GTIN | 4063151321789 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 793,1 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 793,1 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Contactblok 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227588
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabels 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227566
Uw voordelen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Toekomstbestendige High Speed-gegevensoverdracht met max. 10 Gbit/s (CAT6A)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar