NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC
-
Patchkabels
1227565
Patchkabels, beschermklasse: IP20, kabellengte: 7,5 m, aantal polen: 8, CAT5, aansluitmethode: Pierce-aansluiting, aansluitdoorsnede: AWG 26- 26, kabelaansluiting: recht, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, grijs
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
Productfamilie | RJ45 STANDARD CAT5 |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
kabeluitgang | recht |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
nominale spanning (III/2) | 72 V |
overdrachtsmedium | Koper |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 |
Vermogensoverdracht | PoE++ |
Mechanische gegevens | |
steekkracht per signaalcontact | 30,00 N |
trekkracht per signaalcontact | 50 N |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal contact | Messing |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PC |
buitenmantel, materiaal | LSZH |
Breedte | 11,6 mm |
Hoogte | 14,8 mm |
lengte | 40 mm |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Pierce-aansluiting |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | grijs |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | connector recht RJ45 |
Afgeschermd | ja |
kleur isolatiemateriaal | grijs |
steekcycli | ≥ 750 |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
kabellengte | 7,50 m |
Ethernet, type B, 8-polig, CAT5, LSZH [BC5] | |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet, type B, 8-polig, CAT5, LSZH [BC5] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, S/UTP |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,85 mm |
kabelbuitendiameter | 5,70 mm ±0,3 mm |
buitenmantel, materiaal | LSZH |
buitenmantel, kleur | grijs |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, aantal | 8 |
afzonderlijke ader, doorsnede [AWG] | 26 |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,70 mm |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 5000 MΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 148,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω |
minimale buigradius, vast gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 46 mm |
Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
56,3 dB (bij 4 MHz) | |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
48,8 dB (bij 8 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
41,3 dB (bij 25 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 20 dB (bij 1 MHz) |
23 dB (bij 4 MHz) | |
24,5 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
24,2 dB (bij 25 MHz) | |
23,3 dB (bij 31,25 MHz) | |
20,7 dB (bij 62,5 MHz) | |
19 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
6,01 dB (bij 4 MHz) | |
9,49 dB (bij 10 MHz) | |
12,07 dB (bij 16 MHz) | |
13,54 dB (bij 20 MHz) | |
17,11 dB (bij 31,25 MHz) | |
24,76 dB (bij 62,5 MHz) | |
31,99 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1/2 |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2/IEC 60332-3-24/CM |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | 0 °C ... 60 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 80 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 0 °C ... 40 °C |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 |
Artikelnummer | 1227565 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | ABNABG |
Productcode | ABNABG |
GTIN | 4063151322106 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 342,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 342 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Contactblok 1435214
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patchkabels 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patchkabels 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patchkabels 1227564
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patchkabels 1227590
Uw voordelen
Perfect voor kantoor-, gebouwen- en beschermde industriële toepassingen (bijv. in schakelkasten)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar