De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

UCS WM-MP 237-195 7035 - Adapterplaat
1225404

Adapter voor de bevestiging van de UCS-behuizingen van de grootte 237-195 aan de wand, aan houders met VESA-standaard en op hollewanddozen, behuizing wordt opengeklikt, materiaal: polycarbonaat, kleur: lichtgrijs, lijkend op RAL 7035

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel gebruik: slechts één houder voor de meest uiteenlopende toepassingen
Geen gereedschap nodig: de UCS-behuizingen worden gewoon vastgeklikt
Talloze toepassingsgebieden: gebruik op houders volgens de VESA-standaard en op dozen voor holle ruimten met een doorsnede van 60 mm

Vaak gestelde vragen


Kunnen de behuizingen uit de UCS-serie in verschillende toepassingen worden gebruikt?

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.... Meer bekijken

Het accessoireportfolio van de UCS-serie ondersteunt gebruik in een breed scala aan toepassingen, bijvoorbeeld op tafel, aan de muur, op de montagerail, gestapeld en op houders van de VESA-standaard.

Minder bekijken