ERS 1000-R INJEKTOR
-
Voeding
1225201
Voeding voor kamerbedieningspanelen ERS 1000-R met voeding van de spanning op de Ethernet-kabel. De voeding maakt de lijnbekabeling van max. 2x 10 apparaten mogelijk.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Centrale voeding voor vele ERS 1000-R via de Ethernet-kabel
Minder aansluitwerkzaamheden voor de installatie van ERS 1000-R in lijnbekabeling
Verbinding met het netwerk van vele ERS 1000-R via 2 switch-poorten
Ruimtebesparende montage op de montagerail
Voeding via een standaardnetadapter met 24 V DC