Het flexibel configureerbare ruimtebedieningspaneel ERS 1000 is geschikt voor installatie in veel standaard schakelaarprogramma's. Het apparaat kan optioneel worden gecombineerd met verschillende sensoren. De bediening vindt plaats met een intuïtieve menunavigatie via het kleurenscherm en tactiele schakelknoppen. De besturing van de ERS 1000 vindt plaats via een driver voor het Niagara-framework. De software voor bediening en configuratie is gratis en kan worden gedownload via de Niagara Marketplace en via de Emalytics-installaties van de ILC 2050 BI.
ERS 1000-R WH
-
Ruimtebedieningsapparaat
1222437
Emalytics Room Switch - compact bedieningspaneel voor ruimtefuncties zoals verlichting, zonwering en temperatuurinstelling. Met 2 RJ45-aansluitingen en geïntegreerde Ethernet-switch. Gratis driver voor integratie in het Niagara-framework.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Een uniek bedieningspaneel voor talloze ruimtefuncties
Intuïtieve bediening dankzij kleurendisplay en toetsen met korte slag
Speciale functies zoals scèneregeling en informatieweergave
Integratie in de IT-infrastructuur door middel van Ethernet-interface
Eenvoudige koppeling en configuratie in het gebouwmanagementsysteem Emalytics
Meting van het binnenklimaat door uitbreiding met sensormodulen
Voeding via Ethernet