CUTFOX-SE LM_DB - Zijkniptang
1212839

Multifunctionele zijkniptang, gebogen vorm, met strip- en crimpbereik, grootte: 180 mm, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Optimale hefboomwerking voor een eenvoudige en moeiteloze verwerking
Inductief geharde snijvlakken voor een duurzaam snijvermogen
Kan strippen (1,5 mm² en 2,5 mm²) , crimpen (1,5 mm² ... 2,5 mm²) , messingschroeven knippen en ogen buigen (diameter: 4, 5, 6 mm)