De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

WIREFOX 10 VDE_DB - Stripgereedschap
1212813

Striptang, voor het ontmantelen van aders tot 5 mm, voor het strippen van aders tot 10 mm2, schaalverdeling voor het afmeten van de striplengte; VDE-getest. Verpakking: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Productdetails









Uw voordelen

De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters