Let op:
Vanwege de huidige uitdagingen op de mondiale inkoopmarkt is Phoenix Contact helaas gedwongen een ander ESD-conform materiaal te accepteren. De gereedschappen worden vanaf nu met kunststof handgrepen in zwart-turquoise geleverd. Dit heeft geen invloed op de werkingen en kwaliteit van de ESD-tangen.
MICROFOX-PC ESD_DB
-
Punttang
1212801
ESD-elektronicapunttang, 45° gebogen, gladde bek, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)
Productdetails
Uw voordelen
Openingsveer voor het gelijkmatig, gemakkelijk openen
Ergonomisch gevormde 2-componentengrepen voor moeiteloos en slipveilig werken
Doorgestoken profiel voor duurzame stabiliteit en optimale krachtverdeling
Speciale geleidende kunststofgrepen zorgen voor een langzame en gecontroleerde afvoer van elektrostatische energie overeenkomstig de normen en voorschriften, zoals bijv.: DIN EN 61340-5
Vervaardigd van hoogwaardig gereedschapstaal
De metalen oppervlakken zijn fijngepolijst en gefosfateerd voor een optimale bescherming tegen corrosie en het reflectievrij werken