WIREFOX 16 CUS - Stripgereedschap
1212761

Stripgereedschap, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor kabels en aders van 4 - 16 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
Praktische geïntegreerde draadknipper
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters