De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

CRIMPFOX-P SR 6 - Perstang
1212755

Crimptang, voor SUNCLIX-solar-crimpverbinders 2,5 ... 6 mm2, gedwongen ontgrendeling, nauwkeurige parallelle crimpverbinding, zijdelingse invoer, B-crimp, incl. positioneringshulp

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Voor soepele kabels van klasse 5 volgens IEC 60228
De nauwkeurig vervaardigde persprofielen bieden een gelijkblijvende hoge kwaliteit bij de contactbewerking
Parallelle bewegingen van de persprofielen voor symmetrische en optimale crimpresultaten
Hoge crimpkracht bij geringe handkracht