CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE
-
Crimpinzetstuk
1212742
Persprofiel, voor Crimpfox-M, voor niet-geïsoleerde links afgeschuinde vlakstekerhulzen 6,3 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, B-crimp
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Persprofiel voor de CRIMPFOX-universele tang