CRIMPFOX-RCI 6-M - Perstang
1212730

Crimptang, compacte tang, voor symmetrische geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rood, blauw, geel), drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ontgrendelbare afsluitpal
Een duidelijke herkenning van de doorsnede is met een kleurcodering op de persprofielen aangegeven
Crimptang voor kabelschoenen en verbindingen
Deze ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, zodat een te lage persdruk wordt uitgesloten