CRIMPFOX 6-M - Perstang
1212720

Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, zijdelingse invoer, trapeziumvormige crimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Ontgrendelbare afsluitpal
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Zelfs bij grote adersoorsneden kunnen adereindhulzen met minimale kracht worden aangecrimpt
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit