TOOL-CASE
-
Gereedschapskoffer
1212629
Gereedschapskoffer, afsluitbaar, met afstelbare draagriem, gevuld met: kabel-, zij-, microkniptang, strip- en ontmantelgereedschap, crimpgereedschapsset, combi-, punt-, waterpomptang, VDE sleufkop- en kruiskopschroevendraaier, schakelkastsleutel, spanningstester, adereindhulzenbox, mes, meetlint, doorvoertester, kraspen, ring-/ steeksleutelset, bahco, zeskantsleutel met T-greep, veiligheidsbril, hamer, 47-delige doppenset, 1/4"
Productdetails
-
-
CUTFOX-S VDE - Zijkniptang 1212207
-
MICROFOX-SB - Zijkniptang 1212489
-
WIREFOX 10 - Stripgereedschap 1212150
-
WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap 1212162
-
WIREFOX-D 28 - Stripgereedschap 1212174
-
WIREFOX-D 11 - Stripgereedschap 1212160
-
CRIMPFOX-M SET - Crimptangenset 1212093
-
CRIMPFOX-M RCI 6/DIE - Crimpinzetstuk 1212073
-
UNIFOX-C VDE - Combinatietang 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Punttang 1212204
-
UNIFOX-WP - Waterpomptang 1212365
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Schroevendraaier 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Schroevendraaier 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Schroevendraaier 1205079
-
SZK PH0 VDE - Schroevendraaier 1205147
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
-
DUSPOL EXPERT - Spanningstester 1209091
-
USS 4 - Schakelkastsleutel 1203149
-
AI SORTI BOX RD - Assortimentsdoos 3202960
-
AI-TWIN SORTI BOX BU - Assortimentsdoos 3202986
-
TOOL-CASE EMPTY - Gereedschapskoffer 1212628
-
SF-THEX 2,5-100 - Schroevendraaier 1212638
-
SF-THEX 3-100 - Schroevendraaier 1212639
-
SF-THEX 4-150 - Schroevendraaier 1212640
-
SF-THEX 5-150 - Schroevendraaier 1212641
-
SF-SOCKET SET 47 - Gereedschapset 1200292
-
MEASURING TAPE 5M I/M - Meetapparaat 1200304
Algemeen | gereedschapskoffer |
Environmental Product Compliance | |
California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
Producttype | Gereedschapset |
verpakkingsmethode | Koffer |
Breedte | 260 mm |
Hoogte | 270 mm |
diepte | 260 mm |
lengte | 510 mm |
Kleur | zwart (RAL 9005) |
materiaal | polyester |
Artikelnummer | 1212629 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BH3511 |
Productcode | BH3511 |
GTIN | 4046356652483 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 13.280 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 13.280 g |
Douanetariefnummer | 82060000 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21045003 |
ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000149 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27113200 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar