UNIFOX-CT M 7,9 - Kabelbindertang
1212610

Kabelbindertang, voor stalen kabelbinders tot een breedte van 7,9 mm, materiaaldikte tot 0,3 mm

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Ergonomisch gereedschap voor het spannen en afknippen van kabelbinders in één handeling
Automatische ontkoppeling wanneer de klemkracht is bereikt
Weergave van de traploos instelbare klemkracht via een schaalverdeling in het greepgedeelte