TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier
1212597

Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,8 Nm, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits, 2-componentengreep, voor extra grip

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bij de momentschroevendraaiers TSD-M... kan het aandraaimoment individueel worden ingesteld
Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen