De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

SF-BIT-PZ 2-70 - Schroevendraaierbit
1212595

Schroefbit, kruiskop PZ, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: PZ 2 x 70 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen