Een set bevat steeds 1: handgreep; sleufkop-bit: 1,0 x 5,5 x 89 mm; hex-bit: 3,0 x 89 mm; 4,0 x 89 mm; 5,0 x 89 mm; kruiskop PH-bit: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; kruiskop PZ-bit: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; TORX®-bit (met boring): 10 x 89 mm; 15 x 89 mm; 20 x 89 mm; 25 x 89 mm; 30 x 89 mm
SF-M SET
-
Gereedschapset
1212543
Bitschroevendraaierset met snelwisselhouder, 89 mm lange sleufkop-/ kruiskop- (PZ en PH)/ hex /Torx®-bits, 17-delig., in heuptas, inhoud: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89
Productdetails
Uw voordelen
Uitgevoerd met de meest gangbare schroefbits
Bitschroevendraaierset, verpakt in een praktische heuptas