SF-ASD 21
-
Accuschroevendraaier
1212532
Accuschroevendraaier, incl. accu 1,5 Ah, rechts-/linksom draaiend, 21-traps koppeling, tot 600 omw./min, 6,3 mm zeskantboorhouder met snelaansluiting, aandraaimoment instelbaar van 0,3 Nm ... 4,4 Nm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Momentgereedschap |
verpakkingsmethode | verpakt in karton |
accuspanning | 3,6 V |
laadtijd accu | 30 min |
Producteigenschap | Accuschroevendraaier met twee snelheden, rechts-/linksom |
Koppeling met 21 standen en boorstand tot 600 t/min |
opgenomen vermogen | 5,4 W |
nominale spanning UN | 3,6 V DC |
Accu | |
laadtijd accu | 30,00 min |
accuspanning | 3,60 V DC |
capaciteit van de accu | 1,50 Ah |
Aandraaimomentbereik | 0,3 Nm ... 4,4 Nm |
Bithouder | universeel, verwisselbaar |
Breedte | 44 mm |
Hoogte | 165 mm |
lengte | 277 mm |
Artikelnummer | 1212532 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | BH3243 |
Productcode | BH3243 |
GTIN | 4046356589673 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 765,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 742,8 g |
Douanetariefnummer | 84672920 |
Land van herkomst | JP |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21050804 |
ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001396 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111700 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
SF-ASD 21/CHARGER 230V - Laadapparaat 1212535
-
SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH - Accumoduul 1212533
-
SF-UBH - Adapterelement 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Schroevendraaierbit 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Schroevendraaierbit 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Schroevendraaierbit 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Schroevendraaierbit 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Schroevendraaierbit 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Schroevendraaierbit 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Schroevendraaierbit 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Schroevendraaierbit 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Schroevendraaierbit 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Schroevendraaierbit 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Schroevendraaierbit 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Schroevendraaierbit 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Schroevendraaierbit 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Schroevendraaierbit 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Schroevendraaierbit 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Schroevendraaierbit 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Schroevendraaierbit 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Schroevendraaierbit 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Schroevendraaierbit 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Schroevendraaierbit 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Schroevendraaierbit 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Schroevendraaierbit 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Schroevendraaierbit 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Schroevendraaierbit 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Schroevendraaierbit 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Schroevendraaierbit 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Schroevendraaierbit 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Schroevendraaierbit 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Schroevendraaierbit 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Schroevendraaierbit 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Schroevendraaierbit 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Schroevendraaierbit 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Schroevendraaierbit 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Schroevendraaierbit 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Schroevendraaierbit 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Schroevendraaierbit 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Schroevendraaierbit 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schroevendraaierbit 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Schroevendraaierbit 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Schroevendraaierbit 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Schroevendraaierbit 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Schroevendraaierbit 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Schroevendraaierbit 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Schroevendraaierbit 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Schroevendraaierbit 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Schroevendraaierbit 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Schroevendraaierbit 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Schroevendraaierbit 1208911
Uw voordelen
Accuschroevendraaier met twee snelheden, rechts-/linksom en 21-traps koppeling met boorstand tot 600 t/min
Instelbaar van 0,3 ... 4,4 Nm
3,6 V
De geïntegreerde led zorgt voor een optimale verlichting van het werkbereik
6,3 mm-boorvoet met zeskantsnelaansluiting
Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar