De inhoud die u bekijkt is op maat voor Nederland. Inhoud voor Verenigde Staten bekijken | Ander land selecteren

WIREFOX-MP VDE - Stripgereedschap
1212528

Multifunctioneel stripgereedschap, voor het ontmantelen van aders van 8 tot 13 mm, voor het strippen van aders van 0,2 t/m 10 mm2, met volwaardige zijkniptang, VDE-getest 1000 V AC/1500 V DC

Productdetails









Uw voordelen

De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters