AI 1,0-8 RD-S
-
Adereindhuls
1212523
Band-adereindhulzen, 1,0 mm2, hulslengte: 8 mm, met kunststofrand, volgens DIN 46228-4, kleur rood, uitgevoerd met functie-einde voor een veilige en comfortabele verwerking met de crimphandy, 20 stroken met elk 50 hulzen per strook.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De bij de Crimphandy passende band-adereindhulzen zijn geschikt voor toepassing bij alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen