AI 0,75- 8 GY-S - Adereindhuls
1212522

Band-adereindhulzen, 0,75 mm2, hulslengte: 8 mm, met kunststofrand, volgens DIN 46228-4, kleur: grijs, uitgevoerd met functie-einde voor een veilige en comfortabele verwerking met de Crimphandy, 20 stroken met elk 50 hulzen per strook

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De bij de Crimphandy passende band-adereindhulzen zijn geschikt voor toepassing bij alle aansluitklemmen, vooral die van het CLIPLINE complete-systeem
De adereindhulzen met kunststofhuls zijn gemaakt van zacht elektrolytisch koper en zijn galvanisch vertind
De isolatie bij vlak naast elkaar liggende aansluitingen wordt verhoogd en het uitsplijten van aders voorkomen