CRIMPFOX-TC MP
-
Crimptang met digitaal display
1212510
Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instelling, tot max. 2,5 mm2, digitale weergave in stappen van 0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, incl. positioneringshulp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Perstang voor het verwerken van gedraaide contacten t/m 2,5 mm²
De geïntegreerde positioneringshulp zorgt voor een exacte uitlijning van de contacten
Universele instelmogelijkheid voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden