MICROFOX-SB - Zijkniptang
1212489

Elektronicazijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, glanzend gepolijst en geolied, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1,2 mm-, hard 0,5 mm-diameter

Productdetails









Uw voordelen

Openingsveer voor het gelijkmatig, moeiteloos openen
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
Doorgestoken profiel voor duurzame stabiliteit en optimale krachtverdeling
De fijngepolijste en geoliede metalen oppervlakken bieden maximale bescherming tegen corrosie
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Voor uiteenlopende toepassingen