MICROFOX-S ESD - Zijkniptang
1212480

ESD-elektronica zijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met openingsveer, ontspiegeld en gefosfateerd, 2-componenten handgreep, snijcapaciteit: zacht 0,2 - 2,0 mm-, middelhard 1 mm-diameter

Productdetails









Uw voordelen

Openingsveer voor het gelijkmatig, moeiteloos openen
Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
Speciale geleidende kunststofgrepen voor langzame en gecontroleerde afvoer van elektrostatische energie
Speciaal gereedschapsstaal voor langdurig gebruik
Geschroefd precisieprofiel voor duurzame stabiliteit en optimale werkresultaten
De metalen oppervlakken zijn fijngepolijst en gefosfateerd voor een optimale bescherming tegen corrosie en het reflectievrij werken