Mobiele handautomaat, met accu, voor de verwerking van band-adereindhulzen van 1,0 mm2 met functie-einde, geschikt voor PVC-geïsoleerde aders (H05V-K), kabelschaar CUTFOX 12, afvalkeerschotje 2, servicetool voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook van 1,0 mm2, verpakt in een robuuste koffer.
CF CRIMPHANDY 1,0
-
Strip- en crimpautomaat
1212465
Mobiele strip- en crimpautomaat, servicegereedschap, reserveonderdeel (afvalkeerschotje), snijgereedschap (CUTFOX 12), hulsband
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Optimale en gelijkblijvende crimpresultaten dankzij automatische bewakingsfuncties
Onbeperkte mobiele toepassing dankzij accu en voorraadmagazijn
De innovatie voor de schakelkastbouw: de Crimphandy. Met deze mobiele handautomaat heeft u voor het strippen en vercrimpen van uw aders maximaal 2 seconden nodig, 75 % minder tijd dan voorheen