CF 1000-10 - Crimpgereedschap, elektro-pneumatisch
1212456

Strip- en crimpautomaat, ingangsspanning 100 V ... 240 V, elektropneumatisch, voor losse adereindhulzen met isolatiekraag, 4 mm2, 6 mm2 en 10 mm2, zonder ombouwset

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

De ader wordt in één bewerking gestript en van een adereindhuls voorzien
Aantalteller
De uittrekkrachten komen overeen met de eisen volgens IEC/EN 60999 en IEC/EN 60947
De strip- en crimpautomaat verwerkt losse adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228-4
Snel wijzigen van de doorsnede zonder extra instelwerkzaamheden
Per uur kunnen maximaal 1200 aders worden verwerkt
Geschikt voor bulkverwerking
Robuuste bouwvorm