WIREFOX 2,5 - Stripgereedschap
1212368

Stripgereedschap, voor kabels en aders met een aderdoorsnede van 0,08 tot 2,5 mm, zelfjusterend, striplengte instelbaar tot 15 mm, knipvermogen: t/m 6 mm2 soepel /1,5 mm2 massief

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
Praktische geïntegreerde draadknipper
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters