TSD 25 SAC - Momentschroevendraaier
1212315

Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor de wartelmoer van de aansluitkap

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Bij de momentschroevendraaiers TSD-M... kan het aandraaimoment individueel worden ingesteld
De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen