CF 500/DIE RCT 10-2 - Crimpinzetstuk
1212246

Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 ... 10 mm2, 4 mm2: buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm2: buiten-Ø 6,5 mm, binnen-Ø 3,8 mm, 10 mm2: buiten-Ø 6 mm, binnen-Ø 4,5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten