Uitwendige/inwendige Ø (mm): 4 mm2: 5/3; 6 mm2: 6,5/3,8; 10 mm2: 7/4,5
CF 500/DIE RCT 10-1
-
Crimpinzetstuk
1212245
Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 ... 10 mm2, 4 mm2: buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm2: buiten-Ø 6,5 mm, binnen-Ø 3,5 mm, 10 mm2: buiten-Ø 7 mm, binnen-Ø 4,5 mm
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren