TSD-M 6NM - Momentschroevendraaier
1212226

Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 3 ‑ 6 Nm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Momentschroevendraaiers TSD-M... kunnen eenvoudig op het noodzakelijk draaimoment van 3,0 Nm ... 6,0 Nm worden ingesteld
Momentschroevendraaier met zeskantsnelaansluiting
Zeer nauwkeurige, fijn in te stellen momentschroevendraaier volgens EN ISO 6789