TSD-M 3NM
-
Momentschroevendraaier
1212225
Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid volgens EN ISO 6789, instelbaar van 1,2 ‑ 3 Nm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Momentschroevendraaiers TSD-M... kunnen eenvoudig op het noodzakelijk draaimoment van 1,2 Nm ... 3,0 Nm worden ingesteld
Momentschroevendraaier met zeskantsnelaansluiting
Zeer nauwkeurige, fijn in te stellen momentschroevendraaier volgens EN ISO 6789