WIREFOX-D 13 - Stripgereedschap
1212162

Stripgereedschap, voor het ontmantelen van installatiekabels met Ø 8 - 13 mm , bijv. NYM 3 x 1,5 mm2 t/m 5 x 2,5 mm2, strippen van individuele aders 0,2 mm2 - 4 mm2 , met uitschuifbaar mes en de mogelijkheid om de kabel in de lengte te snijden

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Groot aanbod aan precisie-stripgereedschap
Voor elke toepassing het juiste gereedschap