Toepasbare stripmessen: 1212151 WIREFOX 4/SB, 1212152 WIREFOX 10/SB en 1212314 WIREFOX 6SC/SB, directe vervanging: 1212153 WIREFOX 16/SB
WIREFOX 16
-
Stripgereedschap
1212155
Stripgereedschap, voor kabels en aders van 4 - 16 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibel instelbare aanslag voor de striplengte
Praktische geïntegreerde draadknipper
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters