CRIMPFOX-M SET
-
Crimptangenset
1212093
Crimptangenset, bestaande uit CRIMPFOX-M (tang) en persprofielen voor geïsoleerde kabelschoenen 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), niet-geïsoleerde buiskabelschoenen 0,5 ... 6 mm2 (1212079) en adereindhulzen 0,25 ... 10 mm2 (1212080) en 16/25 mm2 (1212081)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Dankzij het grote aantal inzetstukken is deze crimptang een ruimtebesparend universeel stuk gereedschap voor alle toepassingen
De crimptang CRIMPFOX‑M kenmerkt zich door het snel en zonder gereedschap verwisselen van de crimpinzetstukken