CRIMPFOX 10S - Perstang
1212045

Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De positionering van de grepen en het persprofiel zorgt voor een eenvoudige invoer van de adereindhuls
Deze compacte perstangen zijn ontworpen voor krachtbesparend werken