CRIMPFOX 6S-F
-
Perstang
1212043
Perstang, voor adereindhulzen zonder isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 1 en adereindhulzen met isolatiekraag volgens DIN 46228 deel 4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontale invoer, vierkante crimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Zelfs bij grote adersoorsneden kunnen adereindhulzen met minimale kracht worden aangecrimpt
Ontgrendelbare afsluitpal
Uitgebreid perstangenprogramma
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden