SZS 1,0X5,5 VDE
-
Schroevendraaier
1209114
Schroevendraaier, sleufkop, VDE-geïsoleerd, afmetingen: 1,0 x 5,5 x 125 mm, 2-componentengreep, voor extra grip
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Groot contactvlak van het lemmet in de schroefkop
Per stuk geteste veiligheidsschroevendraaiers volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)