DUSPOL EXPERT - Spanningstester
1209091

Spanningstester, voor gelijk- en wisselspanningen van 12 V tot 1000 V AC / 1000 V DC, IP65

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Gelijk- en wisselspanningstests in het spanningsbereik van 12 V tot 1000 V AC/DC, ook zonder batterijen volledig bedrijfsgereed
Polariteitstest (+/-) bij gelijkspanning
1-polige test van de fase
Indicatie draaiveldrichting van een draaistroomnet, voor zover het sterpunt is geaard
Meetpuntverlichting
Belastingsinschakeling via drukschakelaar
Overspanningscategorie CAT IV 600 V en CAT III 1000 V volgens IEC/EN 61243-3
Trillingsalarm voor een veilige spanningsherkenning
Slagvaste, stof- en spatwaterdichte behuizing, IP65
Akoestische en optische doorvoertest